Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Melucci
Descrizione
HRC 20 FN - Carrello
Lista materiale
HRC 20 FN-B-VC-N-Block
MOD
Codice modello
HRC 20 FN
R
6 mounting holes
ST
Tipo di tenute
LSP
Serbatoio a tempone per la lubrificazione
BC
Sfere ingabbiate
PC
Classe di precarico
AG
Grado di precisione
SN
NBR seal
H
30 mm
W2
21.5 mm
W1
20 mm
W
63 mm
L
69.0 mm
L1
52.0 mm
H2
h2
25.0 mm
P1X
40 mm
P2X
53 mm
P22
P2X/2
- mm
P3
- mm
MXG2
Mxg2
M6x10 mm
M1
M5 mm
M2
- mm
T
10 mm
T1
10 mm
T2
- mm
N1
M3x7.5 mm
N2
M3x5.5 mm
N3
P4
E
10.0 mm
S1
6.0 mm
S2
9.4 mm
S3
9.0 mm
S4
9.7 mm