Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 20 MN - Wagen
Stückliste
HRC 20 MN-B-VC-N-Block
MOD
Modell Code
HRC 20 MN
R
Zusätzliche 6 bohrungslöcher
ST
Dichtungstyp
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
AG
Genauigkeitsgrad
SN
NBR seal
H
30 mm
W2
12.0 mm
W1
20 mm
W
44 mm
L
69.0 mm
L1
52.0 mm
H2
h2
25.0 mm
P1X
36 mm
P2X
32 mm
P22
P2X/2
- mm
P3
- mm
MXG2
Mxg2
M5x8.5 mm
T
8 mm
N1
M3x7.5 mm
N2
M3x5.5 mm
N3
P4
E
10.0 mm
S1
6.0 mm
S2
9.4 mm
S3
11.0 mm
S4
11.7 mm
BW
Wagen Gewicht
318 g