Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
cpc Europa
Beschreibung
HRC 55 MN-R - Linearführung
Stückliste
HRC55MN-R-B1-VC-N-168.5L-14-34.5
MOD
Modell Code
HRC55MN-R
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
55 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
34.500 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
80 mm
W2
23.5 mm
W1
53 mm
H1
45.7 mm
P
120 mm
DXDXG1
Dxdxg1
24x16x20 mm
W
100 mm
L
168.5 mm
L1
126.5 mm
H2
h2
68.0 mm
P1X
75 mm
P2X
75 mm
P22
P2X/2
37.5 mm
P3
75 mm
MXG2
Mxg2
M12x25 mm
T
16 mm
T1
16 mm
N1
M6x10 mm
N2
M6x13 mm
N3
P5
E
12 mm
S1
23.5 mm
S2
33.5 mm
S3
34.8 mm
S4
33.8 mm
RW
Schienengewicht
14000 g/m