Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HRCAA - Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRCAA/HUCAA
Nomenclature
HRCAA-SC-A25-B16-T6-V0-N3-G2.3-MA3
PN
Part Number
HRCAA-SC-A25-B16-T6-V0-N3-G2.3-MA3
TP
HRCAA,HUCAA
TS
Type Selection
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
XSE
X Specification
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
V
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
ND1
Diamètre nominal 1
LSE
L Specification
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
GSE
G Specification
G
G Incrément de 0.1 mm
mm
HS2
Hole Specification 2
ND2
Diamètre nominal 2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés