Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HRFCB, HUFCB - Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRFCB/HUFCB
Nomenclature
HRFCB-SC-A25-B16-T6-Y0-W0-N0-L2.3-D3
PN
Part Number
HRFCB-SC-A25-B16-T6-Y0-W0-N0-L2.3-D3
TP
Type
HRFCB, HUFCB
TYPE
Type
HRFCB
TS
Type Selection
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
T
mm
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour X
X Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W
W Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
ND1
Diamètre nominal 1
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HSE
H Specification
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
ALT4
Center D Hole Change to H7
D
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
DC
DC Incrément de 1 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés