HRG8LRM1UU+80LHM (G10g10, Without grease nipple)
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM Guide HRG
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_hrg/hrg_lrm_asmtab.prj},{NB=HRG8LRM1UU-80LHM_G10_0_Without_grease_nipple_23-15_0_0_01},{ND=1.000},{L1=10.50},{L3=14.500},{LEND=2820.00},{LPORM=80.00},{LPORX=1000.00},{LTR=21.70},{F=20.00},{D1=2.40},{D2=4.20},{HM=2.30},{MAXL=975.00},{GA=7.50},{H3=1.50},{X=0.000},{XY=1},{XND=1},{ND100=35},{PD=80},{MN=HRG8LRM},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{PPATH=../lm_guide_hrg/hrg_lrm/hrg_lrm_asmtpl.prj},{NOB=1},{SO=UU},{RADC=},{L=80.0},{ACCG=H},{G=},{GX=10},{NR=},{POR=0},{GPJ=},{P1=23.15},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
HRG-LRM - Stainless steel, Long type
BOM
HRG8LRM1UU+80LHM (G10g10, Without grease nipple)
MN
호칭형번
HRG8LRM
HRG8LRM
NOB
LM블록 개수
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
SO
방진대책 (LaCS 포함)
UU - 엔드씰 장착 (양측)
Without Seals
UU - 엔드씰 장착 (양측)
Without Seals
RADC
Radial Clearance
No Symbol : Normal grade
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
No Symbol : Normal grade
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
L
LM레일 길이
mm
값 입력 L
LM레일 길이
mm
cm
inch
ft
확인
ACCG
Accuracy Grades
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
H : High-accuracy grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
G
G치수 타입
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
INFO
추가정보
추가정보
GX
Length G (Note 1
10.000
10.000
mm
GX2
Length g
10.000
mm
NOTE
Note 1
주문 전에 G 치수를 확인하십시오.
RC1
연결 수
No connection
NR
동일평면에 사용되는 축수기호
None
II
None
II
POR
레일간 거리
mm
GPJ
그리스 니플·배관이음매 사용
None
None
INFO1
추가정보
추가정보
P1
LM블록 위치 (1)
mm
값 입력 P1
LM블록 위치 (1)
mm
cm
inch
ft
확인
P2
LM블록 위치 (2)
0.000
0.000
mm
P3
LM블록 위치(3)
0.000
0.000
mm
P4
LM블록 위치 (4)
0.000
0.000
mm
TH
(Note 2 : Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청