Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
HRL - LED-Einbauleuchte für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21, 22
Stückliste
HRL-3060-00-30W-40-2-220-T1
IDNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
DESCRIPTION_SHORT
LED recessed luminiare for hazardous areas Zone 1, 2, 21, 22
DESCRIPTION_LONG
INTERNATIONAL_PID
SUPPLIER_ALT_PID
MANUFACTURER_PID
MANUFACTURER_NAME
Eaton
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
EF000003
Montageart
Deckenmontage
EF000441
Einstellbar
no
EF002423
Leuchtmittel
LED not exchangeable
EF005905
Mit Leuchtmittel
Yes
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
EF000048
Fassung
Andere
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Steel
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
plastic matt/satinized
EF000187
Spannungsart
AC/DC
EF005127
Nennspannung
110 | 240 V
EF012150
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
0 mA
EF000381
Betriebsgerät
Elektronischer Ballast
EF007556
Mit Betriebsgerät
Yes
EF012170
Lichtverteiler
None
EF008157
Ausstrahlungswinkel
extreme wide beam
EF012487
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
-
EF012488
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
0
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
0
EF012490
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
0
EF011875
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
Andere
EF011869
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
0 h
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
90 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
0 h
EF011872
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
0 h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
0 h
EF011874
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
0 h
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
EF011959
Schutzart (NEMA)
Andere
EF004293
Schlagfestigkeit
IK08
EF000004
Schutzklasse
I
EF005728
Für Ex-Zone Gas
1, 2
EF008404
Für Ex-Zone Staub
21, 22
EF012090
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
°C
EF000280
Geeignet für Lampenleistung
W
EF009347
Max. Systemleistung
- W
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
lm
EF009350
Lichtfarbe
Weiß
EF009346
Farbtemperatur
4000 K
EF025740
Leistungsfaktor
0.95
EF000008
Breite
mm
EF001456
Höhe/Tiefe
121 mm
EF001438
Länge
mm
EF000015
Außendurchmesser
mm
EF011868
Art der Verdrahtung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF001391
Polzahl
5
EF000085
Leiterquerschnitt
4 mm²
EF000124
Anschlussart
Screwed terminal
ORDER_UNIT
CONTENT_UNIT
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
1
QUANTITY_MIN
1
QUANTITY_INTERVAL
1
STATISTICS_FACTOR
1
MD04
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/lighting-and-controls/crouse-hinds/literature/crouse-hinds-hrl-led-brochure.pdf
MD01
EDZ
hrl3060_30w_40.ldt
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen