Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
HRL100/200/300-A-40 - Thermo-chiller / Air Cooling 400V
Lista materiale
HRL100-A-40
CAPACITY
Cooling capacity
METHOD
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
THREAD1
Pipe thread type
POWER
Power supply
(40) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)
OPTION1
Option1
OPTION2
Option2
THREAD2
Thread on/off
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD