Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HRMB_H_,HRMB_HL_,,HRMBP_H_,HRMBP_ - Heat Insulating Plates - Very High Temperature Insulating Grade - Hole Type
Nomenclature
HRMB2H-20-20-12.7-F9-G5-N3
PN
Réf. pièce
HRMB2H-20-20-12.7-F9-G5-N3
TYPE
Type
HRMB
TP
Type sélectionnable
Hole, Threaded Insert Machining Type
TOLS
Sélection de la tolérance
COLOR
Couleur
Blanc
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
~1000
NO
Trous sélectionnables
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+1.0/0 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance b
+1.0/0 mm
T
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.5 mm
HS
Hole Type Selection
BNDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
F
F Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
DD
D
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
H
0 mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 1mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 1mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés