Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HRMCB, HUMCB - Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRMCB/HUMCB
Nomenclature
HRMCB-SC-A25-B16-T3-V0-W0-N3-H2.3-D3
PN
Part Number
HRMCB-SC-A25-B16-T3-V0-W0-N3-H2.3-D3
TP
HRMCB,HUMCB
TS
Type Selection
TYPE
HRMCB
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
XSE
X Specification
X
X Incrément de 0.1 mm
mm
V
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W
W Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification 1
ND1
Diamètre nominal 1
LSE
L Specification
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
HSE
H Specification
H
H Incrément de 0.1 mm
mm
ALT4
Center D Hole Change to H7
D
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
DC
DC Incrément de 1 mm
mm
ALT2
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés