Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HRMCB, HUMCB - Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRMCB/HUMCB
Bill of material
HRMCB-SC-A25-B16-T3-V0-W0-N3-H2.3-D3
PN
Part Number
HRMCB-SC-A25-B16-T3-V0-W0-N3-H2.3-D3
TP
HRMCB,HUMCB
TS
Type Selection
TYPE
HRMCB
MS
Material Symbol
A
A 0.1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 0.1mm Increment
mm
T
T 0.1mm Increment
mm
Введите значение для T
T 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC 1mm Increment
mm
XSE
X Specification
X
X 0.1mm Increment
mm
V
V 0.1mm Increment
mm
Введите значение для V
V 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
YSE
Y Specification
Y
Y 0.1mm Increment
mm
W
W 0.1mm Increment
mm
Введите значение для W
W 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS1
Hole Specification 1
ND1
Nominal Diameter 1
LSE
L Specification
L
L 0.1mm Increment
mm
HSE
H Specification
H
H 0.1mm Increment
mm
ALT4
Center D Hole Change to H7
D
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
DC
DC 1mm Increment
mm
ALT2
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей