Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
HRR050 - Thermo Chiller/Rack Mount Type/3-phase 380 to 415 VAC;3-phase 460 to 480 VAC
Bill of material
HRR050-A-40-T1U
CAPACITY
Cooling capacity
(050) 4800W/5800W(50/60Hz)
METHOD
Cooling method
THREAD1
Pipe thread type
POWER
Power supply
(40) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz);3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)
OPTIONDM
Applicable to DI water (deionized water) piping
OPTIONT
Inverter pump
OPTIONY
With feet/Without rack mounting brackets
OPTIONZ
Without a flow sensor
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей