Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
HRS400-A - Thermo-chiller/Air Cooling, 460V
Stückliste
HRS400-A-46
CAPACITY
Cooling capacity
(400) 38KW
METHOD
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
THREAD1
Pipe thread type
POWER
Power supply
(46) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)
OPTIONA
With caster adjuster-foot
OPTIOND
With electric conductivity control
OPTIONK
With fluid fill port
OPTIONM
Applicable to DI water piping
THREAD2
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen