Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
HRT-T - ELESA-Indicateurs de niveau et température d'huile
Nomenclature
Indicateurs de niveau et température d''huile HRT.40/T-60
CODE
Rèfèrence
10786
DESCRIPTION
Description
HRT.40/T-60
DIM01
d1
60 mm
DIM02
A
11 mm
DIM03
B
5.5 mm
DIM04
D
64 mm
DIM05
d
40 mm
DIM06
Smin.
9 mm
DIM07
Trou assemblage d1
60
WEIGHT
Poids
29 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés