Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
HRT-T - ELESA-Indicatori di livello e temperatura olio
Lista materiale
Indicatori di livello e temperatura olio HRT.40/T-60
CODE
Codice
10786
DESCRIPTION
Descrizione
HRT.40/T-60
DIM01
d1
60 mm
DIM02
A
11 mm
DIM03
B
5.5 mm
DIM04
D
64 mm
DIM05
d
40 mm
DIM06
Smin.
9 mm
DIM07
Foro montaggio d1
60
WEIGHT
Peso
29 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD