Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
HRT-T - Oil level and temperature indicators
Bill of material
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
CODE
Code
10786
DESCRIPTION
Description
HRT.40/T-60
DIM01
d1
60 mm
DIM02
A
11 mm
DIM03
B
5.5 mm
DIM04
D
64 mm
DIM05
d
40 mm
DIM06
Smin.
9 mm
DIM07
Mounting hole d1
60
WEIGHT
Weight
29 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)