Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
HRT-T - Oil level and temperature indicators
Bill of material
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
CODE
Code
10786
DESCRIPTION
Description
HRT.40/T-60
DIM01
d1
60 mm
DIM02
A
11 mm
DIM03
B
5.5 mm
DIM04
D
64 mm
DIM05
d
40 mm
DIM06
Smin.
9 mm
DIM07
Mounting hole d1
60
WEIGHT
Weight
29 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型