Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
HRT-T - Oil level and temperature indicators
Kusovník
Oil level and temperature indicators HRT.40/T-60
PARTNUMBER
Kód
10786
DESCRIPTION
Označení
HRT.40/T-60
DIM01
d1
60 mm
DIM02
A
11 mm
DIM03
Délka závitu
5.5 mm
DIM04
D
64 mm
DIM05
d
40 mm
DIM06
Smin.
9 mm
DIM07
Mounting hole d1
60
WEIGHT
29 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model