Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
HSC, HSK - Band Mounted Solid State Switches
Bill of material
HSC
PN
Part No.
SS
Switch Selection
TS
Wire Connection Type
BS
Band Selection
BSS
Band Size (for Bore Size)
L
1.10 (27.9) INCH (mm)
W
0.45 (11.4) INCH (mm)
T
0.20 (5.1) INCH (mm)
L1
24" (0.6m)
L2
- INCH (mm)
D
0.14 (3.6) INCH (mm)
D1
- INCH (mm)
NOTE
Note
Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen