Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
HSC, HSK - Band Mounted Solid State Switches
Bill of material
HSC
PN
Part No.
SS
Switch Selection
TS
Wire Connection Type
BS
Band Selection
BSS
Band Size (for Bore Size)
L
1.10 (27.9) INCH (mm)
W
0.45 (11.4) INCH (mm)
T
0.20 (5.1) INCH (mm)
L1
24" (0.6m)
L2
- INCH (mm)
D
0.14 (3.6) INCH (mm)
D1
- INCH (mm)
NOTE
Note
Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés