Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Samtec
Beschreibung
HSEC1-DV Series - HSEC1-DV Series - 1.00 mm Edge Rate® High-Speed Edge Card Connector, Vertical
Stückliste
HSEC1-010-01-S-DV-A-TR
PN
Part Number
HSEC1-010-01-S-DV-A-TR
SERIES
Series
HSEC1-DV
POS
Number of Positions (per Row)
CT
Card Thickness
-01: 1.57mm (0.62") Card
PLOPT
Plating Options
ROPT
Row Specification
-DV - Double Vertical
AOPT
Alignment Pins
WTOPT
Weld Tab
Not Available
KOPT
Polyimide Film Pad
TROPT
Packaging Options
A
Dim A
16.50 mm
B
Dim B
11.30 mm
C
Dim C
0.00 mm
D
Dim D
0.00 mm
E
Dim E
9.00 mm
F
Dim F
13.25 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen