카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
HSEC1-010-01-S-DV-A-TR
Samtec
Connectors
Edge Card / Micro Backplane
High Speed Card Systems
High Speed Edge Card
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/connectors/edge_card/high_speed_card_systems/high_speed_edge_card/hsec1_dv_asmtab.prj},{NB=HSEC1-010-01-S-DV-A-TR},{SERIES=HSEC1-DV},{POS=010},{CT=-01: 1.57mm (0.62\") Card},{PLOPT=S},{ROPT=-DV - Double Vertical},{AOPT=A},{KOPT=},{TROPT=TR},{H=7.80},{W=5.60},{BH=5.95},{P=1.00},{PPATH=hsec1_dv_parts/hsec1_dv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
HSEC1-DV Series - HSEC1-DV Series - 1.00 mm Edge Rate® High-Speed Edge Card Connector, Vertical
Bill of material
HSEC1-010-01-S-DV-A-TR
PN
Part Number
HSEC1-010-01-S-DV-A-TR
SERIES
Series
HSEC1-DV
POS
Number of Positions (per Row)
-010
-020
-030
-040
-050
-060
-070
-010
-020
-030
-040
-050
-060
-070
CT
Card Thickness
-01: 1.57mm (0.62") Card
PLOPT
Plating Options
-S: 30µ" (0,76 µm) Selective Gold on contact area, Matte Tin on tail
-L: 10µ" (0,25 µm) Selective Gold on contact area, Matte Tin on tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -F: 3µ" (0,076 µm) Selective Gold on contact area, Matte Tin on tail
-S: 30µ" (0,76 µm) Selective Gold on contact area, Matte Tin on tail
-L: 10µ" (0,25 µm) Selective Gold on contact area, Matte Tin on tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -F: 3µ" (0,076 µm) Selective Gold on contact area, Matte Tin on tail
ROPT
Row Specification
-DV - Double Vertical
AOPT
Alignment Pins
-A: Alignment Pins
Not Selected
-A: Alignment Pins
Not Selected
WTOPT
Weld Tab
Not Available
KOPT
Polyimide Film Pad
Not Selected
-K: Polyimide Film Pad
Not Selected
-K: Polyimide Film Pad
TROPT
Packaging Options
-TR: Tape & Reel
-FR: Full Reel Qty. Tape & Reel
-TR: Tape & Reel
-FR: Full Reel Qty. Tape & Reel
A
Dim A
16.50
mm
B
Dim B
11.30
mm
C
Dim C
0.00
mm
D
Dim D
0.00
mm
E
Dim E
9.00
mm
F
Dim F
13.25
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청