카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
HSEC8-120-01-L-PV-2-1
Samtec
Connectors
Edge Card / Micro Backplane
High Speed Card Systems
High Speed Edge Card
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/connectors/edge_card/high_speed_card_systems/high_speed_edge_card/hsec8_pv_asmtab.prj},{NB=HSEC8-120-01-L-PV-2-1},{SERIES=HSEC8-PV},{POS=20},{CT=-01: 1.57 [.062] Card},{PLOPT=L},{ROW=-PV: Power Vertical},{PPOS=2},{PTL=1},{WTOPT=},{PPATH=parts/hsec8_pv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
HSEC8-PV Series - HSEC8-PV Series - (0,80 mm) .0315" Edge Rate® High-Speed Edge Card Power Combo Connector
Bill of material
HSEC8-120-01-L-PV-2-1
SERIES
Series
HSEC8-PV
PN
Part Number
HSEC8-120-01-L-PV-2-1
POS
Number of Positions
20
30
40
20
30
40
CT
Card Thickness
-01: 1.57 [.062] Card
PLOPT
Plating
-L: 10µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
-S: 30µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
-L: 10µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
-S: 30µ" Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
ROW
Number of Rows
-PV: Power Vertical
PPOS
Power Position (Total)
2
4
2
4
PTL
Power Tail Length
-1: 1.57mm [.062"] PCB Thickness
-2: 2.36mm [.093"] PCB Thickness
-1: 1.57mm [.062"] PCB Thickness
-2: 2.36mm [.093"] PCB Thickness
WTOPT
Weld Tab
Not Selected
-WT: Weld Tab
Not Selected
-WT: Weld Tab
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청