카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
CD22MR-6X-D
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-d Standard Cable Glands
HSK-INOX-Ex-d
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_d_standardversch/hsk_inox_ex_d/metrisch/hsk_inox_ex_d_metr_asmtab.prj},{NB=CD22MR-6X-D},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20},{P=1.500},{FR=grau},{D1=7-12},{D1X=12.0},{GL=16},{H=25.0},{HX=25.400},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-60 °C - 105 °C},{PN1=22MR},{BN1=1.632.2000.51},{BN2=1.633.2000.51},{VERS=20},{VERS1=6},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_inox_ex_d_metr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Sealcon
Description
HSK-INOX-Ex-d Metr. - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Bill of material
CD22MR-6X-D
PN
Part No.
CD22MR-6X-D
CD22MR-6X-D
AG
Thread
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
D1
7-12
7-12
mm
GL
16
mm
H
25.0
25.0
mm
SW
24
24
mm
DT
Operating Temperature
-60 °C - 105 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청