카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
CD13NR-MX
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-e Standard Cable Glands
HSK-M-Ex
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_standardkabelversch/hsk_m_ex/npt/hsk_m_ex_npt_asmtab.prj},{NB=CD13NR-MX},{AG=1/2 NPT},{PN1=13NR},{VERS=12},{VERS1=4},{NDM=21.336},{TYPE=1/2 NPT (5 - 9)},{D1=5 - 9},{D1X=9.0},{GL=13},{H=24},{HX=24.000},{SW=22/24},{SWX=24},{SWX2=22},{DT=1},{BN1=1.610.1200.71},{X=1.640.1200.71},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_m_ex_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Sealcon
Description
HSK-M-Ex NPT - HSK-Ex-e Standard Cable Glands
Bill of material
CD13NR-MX
PN
Part No.
CD13NR-MX
CD13NR-MX
AG
Thread
1/2 NPT
1/2 NPT
D1
5 - 9
5 - 9
mm
GL
13
13
mm
H
24
24
mm
SW
22/24
22/24
mm
DT
Operating Temperature
-20 °C - 95 °C
-60 °C - 105 °C
-20 °C - 95 °C
-60 °C - 105 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청