카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
CF13NA-BR
Sealcon
Cable Glands
Industrial Cable Glands
HSK for Special Applications
HSK-M-Flex
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/hsk_f_spez_anwendungen/hsk_m_flex/npt/hsk_m_flex_npt_asmtab.prj},{NB=CF13NA-BR},{TYPE=1/2'' NPT (6 - 12)},{AG=1/2'' NPT},{NDM=21.336},{FR=-},{D1=6-12},{PN1=13NA},{D1X=12.0},{GL=13},{H=88},{HX=91.670},{HX1=25.470},{D=12.3},{SW=22 / 24},{SWX=24},{SWX2=22},{BN=1.623.1200.70},{X=1.624.1200.70},{VERS=12},{VERS1=3},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=hsk_m_flex_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sealcon
Description
HSK-M-Flex NPT - Cable glands for special applications
Bill of material
CF13NA-BR
PN
Part No.
CF13NA-BR
CF13NA-BR
AG
Thread
1/2'' NPT
1/2'' NPT
D1
6-12
6-12
mm
GL
13
13
mm
H
88
88
mm
D
12.3
12.3
mm
SW
22 / 24
22 / 24
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청