카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
CD20MA-EZ-D
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-d Standard Cable Glands
HSK-MZ-Ex-d
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_d_standardversch/hsk_mz_ex_d/metrisch/hsk_mz_ex_d_metr_asmtab.prj},{NB=CD20MA-EZ-D},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20},{P=1.500},{FR=schwarz},{D1=10-14},{D1X=14.0},{GL=16},{H=34.0},{HX=34.780},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-60 °C - 105 °C},{PN1=20},{BN1=1.628.2000.50},{BN2=0},{VERS=20},{VERS1=3},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{DR=17.800},{S=2.000},{PPATH=hsk_mz_ex_d_metr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sealcon
Description
HSK-MZ-Ex-d Metr. - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Bill of material
CD20MA-EZ-D
PN
Part No.
CD20MA-EZ-D
CD20MA-EZ-D
AG
Thread
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
D1
10-14
10-14
mm
GL
16
mm
H
34.0
34.0
mm
SW
24
24
mm
DT
Operating Temperature
-60 °C - 105 °C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청