Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HSMA - Casters for Aluminum Frame Rubber Wheel Type
Bill of material
HSMA12-60
PN
Part No.
MATB
Material of Body
Low Carbon Steel
STB
Surface Treatment of Body
Trivalent Chromate Plating
MATW
Material of Wheel
Rubber (Gray)
BSP
Bearing of Swivel Part
Provided
BWP
Bearing of Wheel Part
Provided
M
M Coarse Thread
ALKGF
W Allowable Load
kgf
ALN
W Allowable Load
N
D
mm
H
mm
B
25 mm
E
mm
NBB
NB
23 mm
NT
4 mm
NL
25 mm
RR
r
mm
MASS
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей