1HSR06-25/01C PHOSPHATED
Bosch Rexroth
Industrial Hydraulics
Manifolds and plates
Subplates
Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth_mcd/industrial_hydraulics/manifolds_and_plates/subplates/manifolds/hsr_06.prj},{NB=BOSCH-Rexroth 1HSR06-25/01C PHOSPHATED},{NOC=1},{MAN=HSR: Manifold},{SIZE=06: Size 6},{CS=25},{CT=01: Pipe thread according to ISO 228 Part 1},{PAP=C},{MP=},{TYPE=},{COAT=PHOSPHATED},{MAT=GGG40},{MOP=315}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth
Description
HSR 06 - Manifold
Bill of material
1HSR06-25/01C PHOSPHATED
CNSORDERNO
Order number
1HSR06-25/01C PHOSPHATED
MN
Material number
R900815077
NOC
Number of ready-for-connection controls in vertical stacking design
1: 1 control
2: 2 controls
3: 3 controls
4: 4 controls
5: 5 controls
6: 6 controls
7: 7 controls
8: 8 controls
9: 9 controls
10: 10 controls
1: 1 control
2: 2 controls
3: 3 controls
4: 4 controls
5: 5 controls
6: 6 controls
7: 7 controls
8: 8 controls
9: 9 controls
10: 10 controls
MAN
Manifold
HSR: Manifold
SIZE
Size
06: Size 6
CS
Component series
25: Port size: A, B = G3/8; P, T = G1/2
35: With enlarged connection thread; port size: A, B = G1/2; P, T = G3/4
25: Port size: A, B = G3/8; P, T = G1/2
35: With enlarged connection thread; port size: A, B = G1/2; P, T = G3/4
CT
Connection thread
01: Pipe thread according to ISO 228 Part 1
PAP
Position of actuator ports
C: Lateral
D: Bottom
C: Lateral
D: Bottom
MP
Maximum pressure
315 bar
315 bar
bar
TYPE
Types
Standard
Standard
COAT
Coating
PHOSPHATED: Phosphate coating DIN EN ISO 9717
FE//ZN8//CN/T0: Galvanic coating DIN EN ISO 19598
PHOSPHATED: Phosphate coating DIN EN ISO 9717
FE//ZN8//CN/T0: Galvanic coating DIN EN ISO 19598
RNR
Datasheet
RE48107
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청