Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
HT 50 - Vérin à vis
Nomenclature
HT50/0001/1:5+7/0/00/SF
IDNR
Numéro de référence
HT50/0001/1:5+7/0/00/SF
MODEL
Modèle
HT
TIPO
Type
CR
Course
mm
Entrez la valeur pour CR
Course
mm
cm
inch
ft
MT
Version moteur
RR
Rapport de réduction
NP
Nombre de pôles
NG
Rpm
VS
Vitesse
- mm/s
TS
Voltage
V/Hz
TP
Type de moteur
GR
Taille
FS
Mode de bride et d'arbre
FT
Bride moteur
SR
Ratio de service
PD
Classe de protection
FR
Frein
OO
Options
OM
Position e-box
FC
Fins de course
FCO
Position fin de course
AA
Finale avant
OPA
Version en acier inoxydable
OPB
Option soufflet
OPC
Option de tube arrière
OPE
Joints Viton
OPF
Peinture
OPH
Volant
OPK
Option de trous de fixation spéciaux
OPIA
Graisseur automatique
OPL
Anti-rotation
OPLF
Bandes de fixation
OPM
Option de deuxième guide
OPO
Broches oscillants
OPPO
Option tuyau arrière
OPR
Lubrification à l'huile
A
198 mm
B
166 mm
C
115 mm
C1
150 mm
D
19 mm
E
62 mm
F
78 mm
G
58 mm
H
63 mm
I
46 mm
J
262 mm
K
70 mm
L
91 mm
M
120 mm
N
29 mm
O
70 mm
P
29 mm
Q
Filetage
M30x2
R
7 mm
T
Filetage
M14
U
21.5 mm
V
6 mm
W
25 mm
X
57 mm
DD
Filetage
M6
TR
Filetage
40x7
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés