Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
HT 700 T1 - De alta temperatura (80÷100 °C), norma ISO, força permitida
Lista de peças
HT700-050-B-T1
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
2 mm
D
Diâmetro
45 mm
RD
Diâmetro da haste
25 mm
PMIN
Pressão min.
20 bar
P
Pressão nom. de carga
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
80 ÷ 100 °C
F0
Forca final
615 daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
V
Volume
cm³
S
Superficie
4.91 mm
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.0 m/s
W
Peso
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C