Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
HT 700 T2 - Para alta temperatura (100÷120 °C), ISO standard, fuerza potenciada
Lista de materiales
HT700-050-B-T2
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2 mm
D
Diámetro
45 mm
RD
Diâmetro da haste
25 mm
PMIN
Presión mínima
20 bar
P
Presión nominal de carga
115 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
100 ÷ 120 °C
F0
Fuerza final
565 daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
V
Volumen
cm³
S
Superficie
4.91 mm
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.0 m/s
W
Peso
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C