Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
HT - High Heat Glass Filled Wheel
Bill of material
HT0520112
PN
Part No.
DIA
Wheel Diameter
Inch
WIDTH
Tread Width
2 Inch
CAP
Capacity
lbs.
HUB
Hub Length
2-3/16 Inch
BORE
Bore ID
1-3/16 Inch
BEARING
Bearing ID
3/4 Inch
ROLLER
Bearing Type
Straight Roller
TEMPR
Temperature Range
-20°F to +480°F
HARD
Hardness
75-80 Shore D
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)