Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
HT-REM - Setting tools RE, Mechanical
Bill of material
SFC KOENIG HT-REM-060
IDNR
Identnumber
TYPE
M
Material
Tool steel, Heat treated
D1
Series RE
D11
Series RE
D3
±0.20
mm
L1
127 mm
D2
mm
L2
mm
X
±0.30
0.00 mm
S
Ref.
mm
H
hardness approx. HRC
50
GEWICHT
Weight in gram/pcs.
70.000 g
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !