Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HTBN__MTS8M - スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8M(ピッチ8mm)
部品表
HTBN528-MTS8M-250
PN
型番
MATR
ゴム材質(1)
高硬度合成ゴム硬度88°
HARDR
ゴム硬度
88
MATCW
心線(2)材質
ガラス心線
MATC
布材質(3)
ナイロン織布
OT
動作温度(度)
-30~90
BNO
ベルトNo.
528-MTS8M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
PITCH
ピッチ
8 mm
LL
l
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
UM
単位質量(幅10mm)
45.0 g/m
BC
ベルト周長
528.00 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
168.00 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)