Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HTBN__MTS8M - Cinghie dentate per coppia elevatissima MTS8M (Passo 8mm)
Lista materiale
HTBN528-MTS8M-250
PN
Cod. comp.
MATR
Materiale gomma (1)
Gomma sintetica a durezza elevata
HARDR
Durezza gomma (1) (gradi)
88
MATCW
Materiale anima (2)
Anima in fibra di vetro
MATC
Materiale tela (3)
Tela di nylon
OT
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
-30~90
BNO
N. cinghia
528-MTS8M
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
PITCH
Passo
8 mm
LL
l
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
UM
Massa unità (Larghezza 10mm)
45.0 g/m
BC
Lunghezza circonferenza cinghia
528.00 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
168.00 mm
NOTE
Nota
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD