Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTBN__MTS8M - Synchronriemen für sehr hohe Drehmomente MTS8M (Steigung 8mm)
Stückliste
HTBN528-MTS8M-250
PN
Teile-Nr.
MATR
Werkstoff Gummi (1)
Hochfester Kunstkautschuk
HARDR
Gummihärte (1) (Grad)
88
MATCW
Werkstoff Zugstrang (2)
Glasfaserstrang
MATC
Werkstoff Stoff (3)
Nylongewebe
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
BNO
Riemen-Nr.
528-MTS8M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
PITCH
Abstand
8 mm
LL
l
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
UM
Riemengewicht (Breite 10mm)
45.0 g/m
BC
Riemenumfang
528.00 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
168.00 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen