Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HTBN__S14M - Cinghie dentate per coppia elevata S14M (Passo 14mm)
Lista materiale
HTBN1008S14M-400
PN
Cod. comp.
MATBR
Materiale gomma nera
Gomma cloroprenica
MATTR
Materiale gomma denti
Gomma cloroprenica
MATCW
Materiale anima
Cavo in fibra di vetro
MATBC
Materiale base in tela
Tela di nylon
OT
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
-30~90
BNO
N. cinghia
1008S14M
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
mm
BC
Lunghezza circonferenza cinghia
1008 mm
PITCH
Passo
14 mm
RAA
Ra
9.1 mm
LRR
Lr
9.1 mm
H
10.2 mm
HH
h
5.3 mm
II
i
4.9 mm
PLD
1.397 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
224.00 mm
NOTE
Nota
-
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD