Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTBN__S14M - Courroies synchrones à couple élevé S14M (pas 14mm)
Nomenclature
HTBN1008S14M-400
PN
Réf. pièce
MATBR
Matériau du caoutchouc arrière
Caoutchouc chloroprène
MATTR
Matériau du caoutchouc des dents
Caoutchouc chloroprène
MATCW
Matériau du fil central
Cordon en fibre de verre
MATBC
Matériau du tissu de base
Tissu en nylon
OT
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~90
BNO
N° de courroie
1008S14M
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nbre de dents
mm
BC
Longueur de la circonf. de la courroie
1008 mm
PITCH
Pas
14 mm
RAA
Ra
9.1 mm
LRR
Lr
9.1 mm
H
10.2 mm
HH
h
5.3 mm
II
i
4.9 mm
PLD
1.397 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
224.00 mm
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés