Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTBN__S14M - Synchronriemen für hohe Drehmomente, Ausführung S14M (Steigung 14mm)
Stückliste
HTBN1008S14M-400
PN
Teile-Nr.
MATBR
Werkstoff Gummirücken
Chloropren-Gummi
MATTR
Werkstoff Zahngummi
Chloropren-Gummi
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Gasfaserstrang
MATBC
Werkstoff Basisstoff
Nylongewebe
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
BNO
Riemen-Nr.
1008S14M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
mm
BC
Riemenumfang
1008 mm
PITCH
Abstand
14 mm
RAA
Ra
9.1 mm
LRR
Lr
9.1 mm
H
10.2 mm
HH
h
5.3 mm
II
i
4.9 mm
PLD
1.397 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
224.00 mm
NOTE
Hinweis
-
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen