Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HTBN__S3M, HTUN__S3M - ハイトルクタイミングベルト S3M (ピッチ 3mm)
部品表
HTBN96S3M-60
PN
型番
TS
タイプ選択
MATBR
背ゴム材質
クロロプレンゴム
MATTR
歯面カバー材質
クロロプレンゴム
MATCW
心線材質
グラスファイバコード
MATBC
下布材質
ナイロン織布
OT
動作温度(度)
-30~90
BNO
ベルトNo.
96S3M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
96 mm
PITCH
ピッチ
3 mm
RAA
Ra
1.95 mm
LRR
Lr
1.95 mm
H
1.94 mm
HH
h
1.14 mm
II
i
0.8 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
24.00 mm
NOTE
使用上の注意
Cに余裕なし。ベルト歯数又はプーリ歯数を変更してください。
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)