Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTBN__S3M, HTUN__S3M - Synchronriemen für hohe Drehmomente, Ausführung S3M (Steigung 3mm)
Stückliste
HTBN96S3M-60
PN
Teile-Nr.
TS
Ausführung auswählen
MATBR
Werkstoff Gummirücken
Chloropren-Gummi
MATTR
Werkstoff Zahngummi
Chloropren-Gummi
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Gasfaserstrang
MATBC
Werkstoff Basisstoff
Nylongewebe
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
BNO
Riemen-Nr.
96S3M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
96 mm
PITCH
Abstand
3 mm
RAA
Ra
1.95 mm
LRR
Lr
1.95 mm
H
1.94 mm
HH
h
1.14 mm
II
i
0.8 mm
PLD
0.381 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
24.00 mm
NOTE
Hinweis
"C" ist kurz. Nr. der Zähne vom Riemen oder Anz. der Zähne der Riemenscheibe sollte geändert werden.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen