Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HTBN__S5M - ハイトルクタイミングベルト S5M (ピッチ 5mm)
部品表
HTBN225S5M-150
PN
型番
MATBR
背ゴム材質
クロロプレンゴム
MATTR
歯面カバー材質
クロロプレンゴム
MATCW
心線材質
グラスファイバコード
MATBC
下布材質
ナイロン織布
OT
動作温度(度)
-30~90
BNO
ベルトNo.
225S5M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
225 mm
PITCH
ピッチ
5 mm
RAA
Ra
3.25 mm
LRR
Lr
3.25 mm
H
3.41 mm
HH
h
1.91 mm
II
i
1.5 mm
PLD
0.480 mm
RSSP
小プーリ回転数
rpm
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
72.50 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)