Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HTBN__S8M - Cinghie dentate per coppia elevata S8M (Passo 8mm)
Lista materiale
HTBN376S8M-250
PN
Cod. comp.
MATBR
Materiale gomma nera
Gomma cloroprenica
MATTR
Materiale gomma denti
Gomma cloroprenica
MATCW
Materiale anima
Cavo in fibra di vetro
MATBC
Materiale base in tela
Tela di nylon
OT
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
-30~90
BNO
N. cinghia
376S8M
BNW
Larghezza nominale cinghia
mm
NT
N. di denti
BC
Lunghezza circonferenza cinghia
376 mm
PITCH
Passo
8 mm
RAA
Ra
5.2 mm
LRR
Lr
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
Velocità di rotazione della puleggia piccola
NT1
N. di denti puleggia piccola
NT2
N. di denti della puleggia grande
C
Distanza tra gli alberi C
92.00 mm
NOTE
Nota
-