Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTBN__S8M - Synchronriemen für hohe Drehmomente, Ausführung S8M (Steigung 8mm)
Stückliste
HTBN376S8M-250
PN
Teile-Nr.
MATBR
Werkstoff Gummirücken
Chloropren-Gummi
MATTR
Werkstoff Zahngummi
Chloropren-Gummi
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Gasfaserstrang
MATBC
Werkstoff Basisstoff
Nylongewebe
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
BNO
Riemen-Nr.
376S8M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
376 mm
PITCH
Abstand
8 mm
RAA
Ra
5.2 mm
LRR
Lr
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
92.00 mm
NOTE
Hinweis
-