HTF-ASRC8020-10.5
NSK
Ball Screws
NSK Ball Screws for High-Load type
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_usa/ball_screws/nsk_bs_high_load_type/htf_asrc.prj},{NB=HTF-ASRC8020-10.5},{IDNR=},{PN=HTF-ASRC8020-10.5},{L=20},{D=80},{D1=66.0},{EBT=2.5x3},{NM=1},{BSD=671},{BSS=2300},{D2=130},{A=170},{B=32},{L1=339},{W=150},{X=11},{U=88.0},{V=64},{DH=180},{Q=Rc1/8},{T1=90.00},{T2=80},{S=Rc1/4},{E=15.0},{S1=43},{S2=264},{FAMAX=267.4},{VER=10},{NDM=9.728},{NDM2=13.1570},{P=0.000},{SK=1.500},{VP=53.000},{GP1=85.0005},{GP2=265.0005},{GP3=175.0005},{GP4=0.0000},{RX=39.1675},{RY=16.8650},{RX1=19.5005},{RY1=15.0000},{R1=13.000},{R2=7.700},{R3=12.000},{KX=57.9995},{KY=25.4500},{EI=12.200},{RM=6.500},{RN=61.800},{SW=6.000},{SK1=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
NSK
Description
HTF-ASRC
Bill of material
HTF-ASRC8020-10.5
PN
Model No.
HTF-ASRC8020-10.5
HTF-ASRC8020-10.5
L
Lead
20
20
mm
D
Shaft dia.
80
80
mm
D1
Root dia.
66.0
66.0
mm
EBT
Effective ball turns Turns x circuits
2.5x3
2.5x3
NM
Nut model
1
1
BSD
Basic Load Rating (Dynamic)
671
671
kN
BSS
Basic Load Rating (Static)
2300
2300
kN
D2
Ball nut dimensions
130
130
mm
A
Ball nut dimensions
170
170
mm
B
Ball nut dimensions
32
32
mm
L1
Ball nut dimensions
339
339
mm
W
Ball nut dimensions
150
150
mm
X
Ball nut dimensions
11
11
mm
U
Ball nut dimensions
88.0
88.0
mm
V
Ball nut dimensions
64
64
mm
DH
Ball nut dimensions
180
180
mm
Q
Thread
Rc1/8
T1
Ball nut dimensions
90.00
90.00
mm
T2
Ball nut dimensions
80
80
mm
S
Thread
Rc1/4
E
Ball nut dimensions
15.0
15.0
mm
S1
Ball nut dimensions
43
43
mm
S2
Ball nut dimensions
264
264
mm
FAMAX
Allowable axial load
267.4
267.4
kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청