Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HTLA_ _S5M100, HTLK_ _S5M100, HTLN_ _S5M100, HTPL_ _S5M100, HTLG_ _S5M100, HTLA_ _S5M150, HTLK_ _S5M150, HTLN_ _S5M150, HTPL_ _S5M150, HTLG_ _S5M150, HTLA_ _S5M250, HTLK_ _S5M250, HTLN_ _S5M250, HTPL_ _S5M250, HTLG_ _S5M250 - Poulies synchrones à couple élevé sans clé, type S5M
Nomenclature
HTLA41S5M100-E-10
PN
Réf. pièce
MATP
Matériau de la poulie
MATF
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
MATB
Matériau du manchon
EN 1.1191 équivalent
STP
Traitement de surface de la poulie
STF
Traitement de surface de l'embase
Anodisé clair
STB
Traitement de surface du manchon
-
HARDP
Dureté de la poulie
-
HARDF
Dureté de l'embase
-
ALT1
Traitement de surface
NT
Nbre de dents
TNW
Type, largeur nominale
BW
Largeur de la courroie
10 mm
A
11 mm
W
16 mm
PS
Forme de poulie
DD
d Incrément de 1 mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Couple max. admissible
Nm
D
mm
L
(L)
mm
ALT5
Coupe de l'embase
FC
FC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT3
Embase non fixée
ALT4
Embase fixée uniquement sur un côtés
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés