Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 37
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTTA__T5, HTTK__T5, HTTAS__T5 - Synchronscheiben für hohe Drehmomente, mit Spannhülse, Ausführung T5 - integrierte mechanische Standardverriegelung
Stückliste
HTTA41T5100-E-10
PN
Teile-Nr.
MATP
Werkstoff Riemenscheibe
Aluminum Alloy 7000 Serie
MATF
Werkstoff des Flansches
Aluminum Alloy 5000 Serie
MATML
Werkstoff Spannsätze
STP
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
STF
Oberflächenbehandlung Flansch
Klar eloxiert
STML
Oberflächenbehandlung Spannsätze
-
HARDP
Härte Riemenscheibe
-
HARDF
Härte Flansch
-
ALT1
Oberflächenbehandlung
NT
Anz. Zähne
TNW
Ausführung, Nennbreite
BW
Riemenbreite
10 mm
A
11 mm
W
16 mm
Y
0.0 mm
PS
Scheibenform
DD
dH7 Range 1mm Increment
mm
PD
P.D.
mm
OD
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Max. zulässiges Anzugsmoment
N*m
D1
mm
L
(L)
mm
ALT2
Verkleinerung der Bordscheibe
FC
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
ALT3
Bordscheibe nicht beigefügt
ALT4
Bordscheibe nur einseitig
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen