Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HV1303 - HV1303
Nomenclature
HellermannTyton 633-03030
IDNR
Identification
633-03030
MANUFACTURE19
Description type fabricant
HV1303
DESCRIPTION14
Description courte
Passe-fils de protection pour bords de tôle, noir
MATERIAL
Matériau
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
11.0 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
15.9 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
1000.000
HOEHEH
Hauteur (H)
6.4 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-30 °C à +60 °C
DURCHMESSERD
Diamètre (D)
8.0 mm
HOEHEH2
Hauteur (H2)
1.6 mm
URL1