Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HV1606 - HV1606
Stückliste
HellermannTyton 633-06068
IDNR
Identifikation
633-06068
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
HV1606
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Durchführungstüllen grau
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Farbe
Grau (GY)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
25.0 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
31.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500.000
HOEHEH
Höhe H
11.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-30 °C bis +60 °C
DURCHMESSERD
Durchmesser D
17.0 mm
HOEHEH2
Höhe H2
3.0 mm
URL1